เผยแพร่สินค้าของคุณ
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
    National Guard Products

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    This is louver steel 18. The product Length is 18. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 18
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.National-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • Product familyLite Kits and Louvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-1900
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 11 11 25 21
    • OmniClass TitleDoor Louvers