เผยแพร่สินค้าของคุณ
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"
    National Guard Products

    National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"

    This is 12 x 12. The product Length is 12. The product width is 12. Country of origin is United States.

    • The material Type of this product is bronze
    • The product Length is 12
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.National-Guard-Products-L-700-RX-Louver-12x12
    • Product familyLite Kits and Louvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-700-RX
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12
    • กว้าง (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 11 11 25 21
    • OmniClass TitleDoor Louvers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit