เผยแพร่สินค้าของคุณ
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Taklamakan was designed as suitable to the human body, taking its inspiration from the geometrical lines of daily life. It is named after China’s biggest sand desert and its look is reminiscent of sand dunes. Taklamakan brings depth to the space it is used in; and creates a natural and warm environment with its maple and white polycor options. Taklamakan is a registered product on an international scale with its ‘Design with Love, Love with Wood’ motto.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Taklamakan
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)495
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)