เผยแพร่สินค้าของคุณ
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
    Chemelex
    Archived

    nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America

    nVent CADDY cable bracing is a simple seismic bracing method for mechanical, electrical, plumbing (MEP) and fire sprinkler systems—including CPVC pipe systems. Cable bracing has no brace length limitation and is the only option when brace lengths exceed 9 feet 7 inches (3 m) for strut or when confined/crowded spaces make rigid systems difficult to install. The system includes steel cable assemblies compliant with all ASCE® 19 requirements, which includes patented attachment fittings, swaged oval sleeves with related tools, as well as pre-assembled kits.

    สเปคสินค้า
      • Color-coded cable conforms to IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 and NFPA® 13 requirements for field identification of cable size and strength
      • UL® Listed
      • Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
      • Patented sway brace fittings and rod stiffener clips
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.caddy-seismic-cable-braces-north-america
    • Product familynVent CADDY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seismic Bracing Systems
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
    • OmniClass Number23-19 29 19 11
    • OmniClass TitleSound, Vibration and Seismic Control Products

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)