เผยแพร่สินค้าของคุณ
BlueKit HVL - Louvre hood
D+H Mechatronic AG

BlueKit HVL - Louvre hood

Performance features

- Integration in thermal insulation
- 100% weather protection
- Condensate channel in the base to collect condensate
- Bird screen in the hat
- Ready for installation solution for the roof trade
- Smoke vent independent of wind direction and ventilation via 4-sided ventilation openings
- Base extension possible
- Special production in RAL possible
- Installation of JK-180 louvre flap in base possible
- Weather protection hood – consisting of a base and a hood
- Smoke extraction from the lift shaft is guaranteed even at high wind speeds, regardless of the wind direction or weather. The use of wind or rain sensors is not permitted.
- Particularly suitable for lift shafts and service shafts

    สเปคสินค้า
    • Technical data

      Net ventilation aera: 
      0.10 m² / 0.23 m² / 0.41 m² / 0.62 m² / 0.90 m² / 1.22 m²
      Recommended unfinished opening (B1xH1): 
      590 x 450 mm / 700 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm / 1260 x 1120 mm / 1430 x 1290 mm
      External base dimensions (B2xH2): 
      740 x 600 mm / 850 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm / 1410 x 1270 mm / 1580 x 1440 mm
      Ventilation hood dimensions (B3xH3): 
      HVL-A: 890 x 750 mm / 1000 x 750 mm / 1060 x 920 mm / 1230 x 1090 mm / 1490 x 1350 mm / 1660 x 1520 mm / 1930 x 1790 mm
      HVL-S: 690 x 550 mm / 800 x 550 mm / 860 x 720 mm / 1030 x 890 mm / 1190 x 1050 mm / 1360 x 1220 mm / 1530 x 1390 mm
      Ventilation base height (L1): 500 mm
      Ventilation hood height (L2): 
      HVL-A: 250 mm / 300 mm / 350 mm /400 mm
      HVL-S: 320 mm / 385 mm / 450 mm /515 mm
      Total height roof hood (L3): 
      HVL-A: 750 mm / 800 mm / 850 mm /900 mm
      HVL-S: 770 mm / 835 mm / 900 mm /965 mm
      Material: Galvanised sheet steel (HVL-S) / Aluminium (HVL-A)
      Wall thickness base: Base body: 1.2 mm, flange: 2 mm
      Wall thickness top hat: Inner body: 1.2 mm, outer plate 2 mm
      Production: Base: sopt welded, cap: riveted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bluekit-hvl-louvre-hood
    • Product familyBlueKit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather protection
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย