เผยแพร่สินค้าของคุณ
nVent LENTON Ultimate Position Couplers
nVent LENTON Ultimate Position Couplers
nVent LENTON Ultimate Position Couplers
nVent LENTON Ultimate Position Couplers
    Chemelex
    Archived

    nVent LENTON Ultimate Position Couplers

    The nVent LENTON Ultimate Position Assembly is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections when neither bar can be rotated or adjusted axially. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The straight thread allows for axial adjustment or "bridging gaps".

    สเปคสินค้า
      • Installs quickly and easily
      • Utilizes the standard nVent LENTON taper profile
      • Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
      • No special tools or skills required
      • Generous axial adjustability

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lenton-ultimate-position-couplers
    • Product familynVent LENTON
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Splicing Systems and Terminators
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 17
    • OmniClass TitleReinforcement Couplers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)