เผยแพร่สินค้าของคุณ
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    TERRAZZO Ceramic Tile

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)

    A collection of porcelain stoneware tiles where random and irregular patterns add an elegant touch, creating beautiful uninterrupted surfaces across floors and walls. The random pattern creates a refined texture that replicates the seminato theme, where colour contrasts enhance the natural feel of stone.

    สเปคสินค้า
    • Terrazzo is the new granite-effect porcelain stoneware collection offering the image of a natural “mosaic” made from pieces of different sizes.

      Formats: 75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60

      Thicknesses: 9-10mm

      Colours:  5 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-terrazzo-ceramic-tile-Terrazzo-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrazzo effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)