เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

RayClic Connection Kit

Raychem RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select Raychem XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.raychem-rayclic-eu
  • Product familyRaychem Europe
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC002063
  • ชื่อ ETIMAccessories for heating cables
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical connection boxes
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)