เผยแพร่สินค้าของคุณ
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
    Nyle Water Heating Systems

    Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Nyle Water Heating Systems Velo (e180) is a monobloc, cold climate, air source heat pump for commercial domestic hot water heating. It fits through 36" doors and standard freight elevators. Velo is fully ductable, and can provide single-pass storage and performance benefits while handling return-to-primary recirculation loops without a swing tank. This means better CHPWH total system performance, efficiency, and installation ease!

    สเปคสินค้า
    • Standard Features

      • NSF-61 Lead Free certified (Pending)
      • One unit for single-pass w/swing, multi-pass, or singlepass return to primary system configurations
      • Zero side clearance required
      • Easy transport by pallet jack or top mounted lift points
      • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
      • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
      • Fully Ductable on intake and discharge sides
      • Quiet operation
      • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
      • Integral Circulator, variable speed compressor, and ECM Fans
      • Over 55% domestic content available with optional BABA construction
      • 160° F - maximum service water temperature
      • Industry leading factory support and order lead times
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.velo-air-source-heat-pump-water-heater
    • Product familyDomestic Hot Water Heating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Source Heat Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)76.13
    • กว้าง (นิ้ว)33.13
    • ความลึก (นิ้ว)82.25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCopper
    • น้ำหนัก1975
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน