The Nyle C810WM is a modular, water-source heat pump water heater designed for high-capacity commercial domestic hot water applications. It operates as a monobloc system capable of producing service water temperatures up to 175°F, making it suitable for large-scale facilities and heat-recovery installations. The unit features a high-efficiency design with a COP of approximately 4.1, an NSF-61 lead-free certified water module, and a double-wall domestic hot water heat exchanger. It arrives fully assembled with staging controls, integral circulator, and single-point electrical connection for simplified installation and integration with building management systems. With large recovery capacity, low-GWP refrigerant, and modular skidded construction, the C810WM provides reliable, energy-efficient hot water generation for demanding commercial and institutional environments.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |