The O2D MINERAL® system is comprised of TTE® MultidrainPlus support grids, gravel infill (crushed 6/14 mm or 8/16 mm) and drainage-enhanced load-bearing mineral foundations.
This permeable floor covering permits the deployment of drainage-enhanced gravel parking spaces, permeable pedestrian walkways and cycle paths, permeable squares and internal courtyards. The O2D MINERAL® system combines permeability and stability for permeable gravel parking without rutting.
The O2D MINERAL® system provides multiple benefits:
- Technical advantages: optimum load-bearing and load distribution capabilities (exceptional static load resistance: 10 Newtons/mm², equivalent to 1,000 tonnes/m²)
- Applications: flexibility of design associated with the versatility of infills (paving available in nine colours for the formation of markings, option for the combination of paved/grass/gravel infills) and low maintenance (collection of autumn leaves)
- Environmental benefits: conservation of water resources and reduction of the urban heat island effect
TTE® MultidrainPlus grids constitute an eco-material generated by a high-grade recycling system, produced from recycled household wastes (using the German DUAL system). Recycled, recyclable and reversible, this material contributes to the achievement of a circular economy. The permeable surfacing systems developed by O2D ENVIRONNEMENT are recommended in the context of eco design projects, incorporating the natural infiltration of rainwater and the provision of green surfaces.
Applications: drainage-enhanced parking spaces, permeable gravel parking spaces, squares and internal courtyards
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาใต้ | อเมริกาเหนือ | โอเชียเนีย | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
เบลเยียม | เฟรนช์เกียนา | กวาเดอลูป | นิวแคลิโดเนีย | เรอูเนียง |
ฝรั่งเศส | แซงปีแยร์และมีเกอลง | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาร์ตินีค | |||
สวิตเซอร์แลนด์ |