เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oatey® 8" x 8" Plastic Access Panel
Oatey

Oatey® 8" x 8" Plastic Access Panel

Oatey Access Able Access Panels are designed to allow access to service areas. Access Panels can be used for access to plumbing, electrical, security systems, telephone, computer cables, and sprinkler systems. Reversible feature allows for flush mounting or surface mounting.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.access-panel-8x8
  • Product familyMiscellaneous Plumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8
  • กว้าง (นิ้ว)8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels