เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mono Light stackable chair
Offecct
Archived

Mono Light stackable chair

Mono Light is a chair designed by Ola Rune for the Mono collection. The typical looping frame from which the seat is suspended is very significant and a key component in Mono Light’s unique design. The idea of the Mono chair is that it gives a feeling that the seat is hanging in the air. Ola Rune wanted the Mono Light chair to amplify that feeling. The Mono Light chair has become slightly lower than its predecessors and has a slimmer and more streamlined look. Writing tablet available as an option (min. 50 chairs).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mono_Light_Chair_
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mono Light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (44)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (51)