เผยแพร่สินค้าของคุณ
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
    Office Acoustics

    Haven One Office Phone Booth

    A compact and ergonomically designed booth, making it the perfect fit for any workspace.

    Designed with durability and sustainability in mind, it features a lightweight yet robust structure crafted from premium materials, ensuring high performance without compromise. The interior is thoughtfully made of sound-absorbing PET panels with low maintenance hardwearing and durable carpeting, making it both practical and functional.

    The booth’s scratch-resistant oak veneer panels add a touch of elegance and the glass panels on both sides ensure plenty of natural light accompanies the stylish design.

    Haven One also includes built-in features such as a durable oak shelf with an integrated power outlet to meet everyday office needs.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1000mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 39.4" D: 39.4"

      Interior:
      H: 2020mm W: 910mm D: 910mm / H: 79.5" W: 35.8" D: 35.8" ​​

      Total Weight: 261 kg / 575 lbs

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting:
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor:
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation:
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Haven-One-Office-Phone-Booth
    • Product familyOffice Phone Booths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Haven One Phone Booth
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยบัลแกเรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)