เผยแพร่สินค้าของคุณ
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod
Workstation Focus Pod
    MEAVO Office Phone Booths

    Workstation Focus Pod

    The Workstation is a private office within the office - built for long calls, video meetings, and deep focus. Designed and manufactured in Europe, it combines high acoustic performance with premium materials and a clean, timeless aesthetic. 

    Every detail is carefully considered for comfort and productivity. A spacious, posture-friendly desk accommodates a standard office chair, while integrated power ports, USB-C/USB-A connectivity, HDMI, LAN, and wireless charging keep devices connected. Neutral LED lighting and ultra-quiet ventilation provide a bright, fresh environment that supports concentration throughout the day. 

    Customisation is central to the design. Choose from over 1,000 RAL colours or natural oak finishes to match your brand. Acoustic triplex glass and precision-engineered hardware ensure long-lasting performance and a modern, professional appearance. 

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Workstation Focus Pods is a sustainable solution for any workplace. 

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    สเปคสินค้า
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1300mm
      Interior  H: 2040mm W: 926mm D: 1218mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 17W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Workstation
    • Product familyOffice Phone Booths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Workstation Focus Pod
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1040
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยบัลแกเรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)280
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ