เผยแพร่สินค้าของคุณ
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk
    OFM

    OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk

    OFM 1060 Core Collection Modern 48" Metal O-Frame Computer Desk.

    Rich with industrial modern design elements, like the table top integrated O-frame, the OFM Core Collection 48" Metal O-Frame Computer Desk, in Knotty Oak, visually stands apart from typical computer desks. This minimalist modern computer table is perfect for small office spaces, home offices, and even for general home decor use. Featuring a particle board core surrounded by high-quality melamine laminate, the robust 1.75" thick woodgrain top will wear well and compliment your decor. The desk's accent metal O-frame legs have a powder coated paint finish for durability and adjustable glides for easy surface leveling. The desk is 48" long by 24" deep and 29" high.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Interior Leg Space: 42.52*11.22*26.73
      Overall Depth: 23.62"
      Overall Height: 29"
      Overall Width: 47.24"
      Assembled Product Weight: 40.79 lbs
      Carton Size: 7" H 29" W 48" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 47.36
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.30.80.00
      Ground Shippable: Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OFM-1060-Core-Collection-Modern-48in-Metal-O-Frame-Computer-Desk
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desks
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)29
    • กว้าง (นิ้ว)47.24
    • ความลึก (นิ้ว)23.62
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings