เผยแพร่สินค้าของคุณ
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
    OFM

    OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair

    OFM Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair (ESS-2085). 

    UPHOLSTERED DESK CHAIR: This modern office chair is perfect for a home office with the gray, stain resistant upholstered seat and back cushions that blend with any design taste. Available in grey, blue and tan,

    ADJUSTABLE WORK CHAIR: Customize your comfort with this home office chair's seat tilt, 360 degree swivel and seat height adjustment.

    CHAIR WITH ARMS: This ergonomic office chair provides unparalleled upper body support with comfortable padded arms.

    CHAIR WITH WHEELS: This chair has a 360 degree swivel and a wheeled chrome-plated base for ease of movement while working.

    WARRANTY & SUPPORT: Relax knowing this swivel chair is backed by Essentials by OFM Limited Lifetime warranty.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • EAN: 0845123093092
      Form Factor: Upholstered
      Height: 26"
      Is Assembly Required?: true
      Length: 24.75"
      Material: Fabric
      Model Number: ESS-2085
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-2085
      Style: Armed
      UPC: 845123093092
      Width: 32.75"
      UNSPSC Code: 6010000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OFM-ESS-2085-Essentials-Collection-Upholstered-Home-Office-Desk-Chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35.5
    • กว้าง (นิ้ว)24.75
    • ความลึก (นิ้ว)26
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 25 17
    • OmniClass TitleOffice Accessories