เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
    Ohlson

    EMA B2 Bar stool

    A fully upholstered bar stool suitable for all imaginable public environments such as airports, hotels, and restaurants. It is stackable, which facilitates cleaning or creates space in smaller areas when needed. The bar stool can be obtained with a higher backrest and with two different seat heights, all to meet more needs and accommodate a larger part of the population.

    Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers. This way, you can vary the upholstery and create a variety of different expressions, as well as when it comes to the design of the frame.

    สเปคสินค้า
    • WIDTH: 45 cm 

      DEPTH: 47/48 cm 

      HEIGHT: 78/92 cm 

      ACCESSORIES: 

      Felt pads 

      High backrest 

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 20 mm / Seat 20 mm

        Fire-retardant polyether

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.EMA-B2
        • Product familyEMA
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bar stool
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)780
        • กว้าง (มิลลิเมตร)450
        • ความลึก (มิลลิเมตร)470
        ลิงค์
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักFabric
        • วัสดุรองMetal
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
        • IFC classificationFurniture

        พื้นที่การขาย

        ยุโรป
        เดนมาร์ก
        นอร์เวย์
        ฟินแลนด์
        สวีเดน
        ไอซ์แลนด์

        สินค้าใกล้เคียง

        4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
        1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
        4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
        2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)