เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
    Ohlson

    EMA B4 Bar stool

    A fully upholstered bar stool with conveniences such as a footrest and thicker seat and backrest for extra comfort. The stool can be obtained with a higher backrest and with two different seat heights, all to meet specific needs and accommodate more people.

    Like the EMA B2, it is ideal for public environments such as airports, hotels, and restaurants. The bar stool is stackable, which facilitates cleaning or creates space in smaller areas when needed. Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers, as well as for the finish of the frame.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT: 66/80 cm

      WIDTH: 45 cm

      DEPTH: 47/48 cm

      HEIGHT: 78/92 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      High backrest

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 40 mm / Seat 40 mm

        Fire-retardant polyether

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.EMA-B4
      • Product familyEMA
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bar stool
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-09-12
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)780
      • กว้าง (มิลลิเมตร)450
      • ความลึก (มิลลิเมตร)470
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักFabric
      • วัสดุรองMetal
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
      • IFC classificationFurniture

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      เดนมาร์ก
      นอร์เวย์
      ฟินแลนด์
      สวีเดน
      ไอซ์แลนด์

      สินค้าใกล้เคียง

      4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
      1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
      4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
      2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)