เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
FENCE Modular Sofa
    Ohlson

    FENCE Modular Sofa

    Buildable modular sofa, with or without armrests, the choices are many... The finished corner part makes it possible to easily build an interior corner sofa or why not as a different and fun 4-seater set up as a +. The accompanying table matches well together or start from the stand and build a bench, or why not a stool.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 55/85/140 cm module and 55 cm corner part

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional 

      RALPADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FENCE-modul
    • Product familyFENCE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modul
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)