เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
    Ohlson

    FENCE SH65 High Modular Sofa

    A neat and pleasant module in lengths 55, 85, 140 and 170 cm with SH65 cm which, with its minimal overall depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several sofas together in a row with coupling fittings or place the sofas back to back.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 140 cm

      HEIGHT 96 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings
      • Table

      STAND

      Square tubes in silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      PADDING

      Cut to shape fireproof polyether

      Fully covered

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FENCE-sh65
    • Product familyFENCE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modul
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)