เผยแพร่สินค้าของคุณ
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
    Ohlson

    SQUEEZE Chair

    SQUEEZE is a modern and tasteful chair that is easy to move around and position as you like. It is specially designed to stack minimally and in large numbers, without losing either stability or elegance. It is easy to stack and then facilitates cleaning or when more floor space is needed and there is an associated stacking trolley. 

    SQUEEZE is connectable and is therefore optimal for larger public spaces such as auditoriums, lecture halls and larger lunch rooms.

    Seat shell in natural ash, white and black lacquered ash with visible grain as standard. Also available in birch and oak, any color on request. For a warmer feeling, the chair can be ordered fully upholstered and then you can choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. The chair legs are available in silver lacquer, white, black or chrome and any RAL upon request. Optional felt paws and coupling fittings.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 55 cm

      DEPTH 50 cm 

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Coupling fittings
      • Other types of wood/NCS on request

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL and chrome

      PADDING

      10 mm fire-resistant polyether

      Upholstered seat alt fully upholstered

      STACKER TROLLEY

      Space for 20 chairs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SQUEEZE-chair
    • Product familySQUEEZE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)