เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa

    A fully upholstered sectional and bench sofa that is ideal for e.g. waiting rooms, receptions and dining room environments, adjustable length as needed. It can be built as a straight, L-shaped or U-shaped sofa and can, for example, be finished with armrests or a corner section. 

    Each section of TRAIN S01 can advantageously be ordered in different colors for a more eye-catching result, and we can adapt the length of the straight sections completely to your needs. Also available with 45° and 90° inside and outside sections where you can, for example, build a rounded sofa like a horseshoe. 

    Floor anchoring if necessary. The straight sections are available at dining and lower bar table height. Leg stand as standard in silver-white and black lacquer and chrome, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT46 cm

      DEPTH63 cm

      HEIGHT82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings
      • 45°-90° Sections

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      Other NEWS!
      Now the sofa is also available with a seat height of 65 cm



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRAIN-S01-sofa
    • Product familyTRAIN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)