เผยแพร่สินค้าของคุณ
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Archived

500 Access Ladder

4.7 จาก 5 ดาว4.7(95 รีวิว)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.500-access-ladder
  • Product familyLadders
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Ladders
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameLadders
  • UNSPSC code30191501
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Metal Ladders
  • OmniClass Number23-21 29 19 23 15
  • OmniClass TitleLadders
  • CSI UniFormat II CodeC2010
  • CSI UniFormat II TitleStair Construction