เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO
    FAKRO

    Wooden folding loft ladders LWT Passive House | FAKRO

    The LWT Passive House section loft ladder is a comprehensive solution designed for passive buildings where a large emphasis is placed on minimizing heat loss. Using highly insulated LWT loft ladder and insulation kit connecting the ladder with the ceiling ensures excellent tightness and insulation without the risk of thermal bridges.

     

    The ladder features the highest rating of air tightness - Class 4.

    สเปคสินค้า
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.51 W/m²K Insulation thickness: 7.4 cm Hatch thickness: 8 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.loft_ladder_lwt_ph_2
    • Product familyLoft ladders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden loft ladders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17 15
    • OmniClass TitleRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II CodeC2010
    • CSI UniFormat II TitleStair Construction
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)