เผยแพร่สินค้าของคุณ
503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return
O'Keeffe's

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return.

สเปคสินค้า
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access over high parapets
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses: Exterior ladder parapet access with platform and return.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ladder-access-503
  • Product familyConstruction
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Ladders
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
  • OmniClass Number23-17 23 15
  • OmniClass TitleLadders

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง