เผยแพร่สินค้าของคุณ
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
    FAKRO

    USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(6 รีวิว)

    LME is a metal, three-section folding attic ladder with an insulated, paintable beige hatch. It allows easy height adjustment by cutting the last section and using metal ends with rubber caps for a precise fit and added stability.

    สเปคสินค้า
    • Weight limit: 400 lbs

      Loft ladder U-value: U=0.19 BTU/h ft²F

      Insulation thickness: 1 1/8"

      Hatch thickness: 1 3/8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.usa_metal_attic_ladders_lme
    • Product familyLoft ladders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal loft ladders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (16)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)