เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
okeeffes/products/59be7849-bf98-48a9-a74f-719880559f2a
หน้าหลัก
ประเภท
การก่อสร้าง
บันได
531 Cage Ladder
Available in สหรัฐอเมริกา
O'Keeffe's
ติดตาม
531 Cage Ladder
Standard Cage Ladder
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Features and Benefits
Provides easy roof and mezzanine access.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Access to interior roof or floor hatch
Elevator pit and manhole access
Door / Wall hatch access
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ladder-cage-531
Product family
Construction
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Vertical Ladders
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-09-14
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://okeeffes.com/products/531-cage-ladder/
คู่มือการติดตั้ง
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/531.pdf
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs11.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs11.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
การก่อสร้าง - บันได
Uniclass 2015 Code
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 Description
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 Code
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 Title
Metal Ladders
OmniClass Number
23-17 23 15
OmniClass Title
Ladders
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
ดาวน์โหลด
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
ดาวน์โหลด
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
ดาวน์โหลด
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
ดาวน์โหลด
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
ดาวน์โหลด
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
ดาวน์โหลด