เผยแพร่สินค้าของคุณ
534 Tubular Rail Low Parapet Cage Ladder with Walk-Through Rail Extensions
O'Keeffe's

534 Tubular Rail Low Parapet Cage Ladder with Walk-Through Rail Extensions

Low Parapet with Walk Through Rail Extension
สเปคสินค้า
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.

    Typical Uses

    • Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with existing handrails.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ladder-cage-534
  • Product familyConstruction
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Ladders
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
  • OmniClass Number23-17 23 15
  • OmniClass TitleLadders

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง