เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

    • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
    • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
    • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
    • Original rounded profile shape from the outside.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Quadruple glazing.*
    • Additional gasket in the frame and sash.

    * Non-standard option.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Sash
    • Product familyWindows (PVC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WINERGETIC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ