เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)

    HST PREMIUM

    A perfect combination of modernity, energy efficiency and safety. Door created with the intention of eliminating architectural barriers, conforming to the most current space design trends.

    • Advanced thermal insulation parameters sash profile with an installation depth of 85 mm.
    • Glazing or panel filling thickness up to 51 mm. Allows you to obtain large glazing with energy-efficient two-chamber packages.
    • Specialised hardware ensures that the sashes move freely and without resistance to each other or to unopened parts of the structure.
    • Thermostep warm threshold 68 mm.
    • Possible to use anti-theft hardware in RC2 class.
    • Possible to equip the door with an electric drive ensuring high comfort of use.
    • Optional sash brake, low sash*.
    • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possibility to paint overlays in a wide range of RAL colours.
    • 5 SMART OKNOPLAST control packages: basic, medium, smart home, smart home premium and smart home voice.* Non-standard option.

    *Low sash - reduced frame width in the fixed sash. A solution in line with the current trend of maximising glazed areas.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_A
    • Product familyWindows (PVC)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HST PREMIUM
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ