เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Prismatic
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Prismatic

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OKNOPLAST_Prismatic_PSK_Z_Patio_Doors
  • Product familyWindows (PVC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PSK-Z
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ