เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

  • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
  • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
  • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
  • Original rounded profile shape from the outside.
  • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Quadruple glazing.*
  • Additional gasket in the frame and sash.

* Non-standard option.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • Product familyWindows (PVC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WINERGETIC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ