ONICON’s System-1000 Flow and Energy Measurement System is the advanced multi-channel interface for accurately measuring and reporting thermal energy usage, flow, temperatures, efficiency, and other engineering parameters required by today’s High Performance Buildings.
The System-1000 Flow and Energy Measurement System is a dual channel Btu Meter that provides highly accurate thermal energy measurement in chilled water, heating hot water, condenser water, and domestic water systems. Energy measurement is based on signal inputs from matched precision temperature sensors and any of ONICON’s inline, insertion, or clamp-on style flow meters.
The System-1000 can perform up to two thermal energy calculations simultaneously, and it allows for the addition or subtraction of two flow rates to solve challenging flow measurement locations. The System-1000 utilizes calculated thermal energy data and uses electrical energy data via analog input to calculate the real-time coefficient of performance (COP) for a CHW system. The flexible design provides energy, flow, temperature, and efficiency data on the local display via BACnet MS/TP or IP, and via analog and pulse outputs. Auxiliary pulse and analog inputs are also available to allow other devices to provide rate and total data to the serial network.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |