เผยแพร่สินค้าของคุณ
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
TL-5010 Railing- Base Range
    OnLevel GmbH

    TL-5010 Railing- Base Range

    The OnLevel TL-5010 – system competence at its very best, with fascinating and stylish design, durable quality and uncompromising safety coming together. Discover the possibilities of the TL-5010. This aluminium glass profile is designed for top mounting and is available in the following finishes: Raw, Anodised(close to EV1), Stainless Steel Look and RAL-Colour Coated. With its standard lengths of 2500mm and 5000mm, its ease of installation when combined with the OnLevel Flex-Fit or OnLevel Fix-Fit system, and its many different finishes, the TL-3010 is the system for a wide variety of project solutions.
    สเปคสินค้า
    • Benefits of the OnLevel TL-5010 system include:
      • Slender, attractive design
      • low maintenance
      • adjustable glass with OnLevel Flex-Fit or Fix-Fit glass assembly system
      • Water drainage hole at every metre
      • Raw, Anodised, SS Look and RAL Colour finishes
      • Top cover (optional) for a seamless fit in any situation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tl-5010-railing-extended-range
    • Product familyRailing TL-50
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TL-5010 Top Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)