เผยแพร่สินค้าของคุณ
4MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1014d4-s
OpenEye

4MP Outdoor Mini IP Dome Camera oe-c1014d4-s

Equipped with person, vehicle, and line crossing analytics, the OE-C1014D4-S provides high quality images in a compact size.

Key features of OE-C1014D4-S

True Wide Dynamic Range- Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

Paintable Snap On Cover- Match the environment with a snap-on paintable cover.

Adaptive IR- Optimal illumination & clear images in low-light environments.

Audio I/O- Enhance video surveillance with clear sound capture and playback.

4MP- Experience clear imagery with 4MP resolution, boosting your video quality.


สเปคสินค้า
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.8mm Fixed
    Field of View: 
    101°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 3° ~ 360° Tilt: 0° ~ 68° Rotate: 3° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 4.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.3 x H: 3.2(Ø109 x 81mm)
    Weight: 
    0.99lb (0.45kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4mp-outdoor-mini-ip-dome-camera-oe-c1014d4-s
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dome
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring