เผยแพร่สินค้าของคุณ
MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX16
OpenEye

MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX16

A cost-effective, IP recording solution, the OE-MD is available with a built-in 8 or 16 channel PoE switch.

Key features of OE-MD-Gen-3

2 Drive Capacity- Record video on up to 2 drives for increased storage retention.

Dedicated Camera Network- Isolate video traffic for enhanced security and performance.

Integrated PoE- Reduce costs & simplify installation with an integrated PoE switch.

Rack Mountable- Compatible with standard server racks.

สเปคสินค้า
  • Max Channel Count: 24
    Max Recording Rate: 
    150Mbps
    Max Storage Capacity: 
    OE-MDX08 - 16TB OE-MDX16 - 48TB
    Operating System: 
    Linux
    Network Ports: 
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive: 
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption: 
    OE-MDX08 - 125W OE-MDX16 - 200W
    Dimensions: 
    OE-MDX08 - W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm) OE-MDX16 - W: 11.8" x H: 1.7" x D: 11" (300 x 44 x 280mm)
    Weight: 
    OE-MDX08 - 3.5lbs (1.59kg) OE-MDX16 - 5lbs (2.27kg)
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.md-series-cloud-managed-appliance-with-built-in-poe-oe-mdx16
  • Product familyRecorders
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Appliances
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring