เผยแพร่สินค้าของคุณ
Long Sweep 90° Elbow - Blueline
Orion

Long Sweep 90° Elbow - Blueline

No Hub and Plain End Acid Waste Jointing System

The Acid Waste Drainage System that reduces labor and simplifies installation

Orion Fittings No Hub acid waste mechanical joint drainage system is economical and easy-to-install.

Our exclusive No-Hub coupling greatly simplifies installation by eliminating the need for expensive tools such as torque wrenches, power packs and special tightening tools. One easy-to-use, inexpensive pipe grooving tool and standard tool box hand tools are all that are needed to produce tight, leak-free joints every time. Thus, significant savings can be realized by specifying and installing Orion Polypropylene or PVDF drainage systems assembled with a mechanical joining system.

Check the many other features of the No-Hub drainage system. You'll see why it has become a favorite of engineers and contractors in hundreds of installations in the United States, Canada and Puerto Rico.

Features:

  • Fast and easy installation means lower labor cost
  • All fittings pre-grooved at factory
  • 10' length standard (20' sections available) All pipe factory grooved
  • No heat or hot water required
  • Easily assembled with ordinary hand tools
  • Easy to clean out and maintain (made with maintenance people in mind)
  • Reusable and easy to move and change. Ideal when systems modifications are called for in remodeling projects. Mechanical Joint systems are adaptable for use with other materials, including PVDF.
  • Stainless steel outer coupling
  • No metal in joint
  • Suitable for below ground applications
  • Easy fabrication of complex sub-assemblies
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bl-nh-ls90e
  • Product familyPipework Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit