เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion
Orion

Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion

Acid Waste Socket Fusion System

Hermetically sealed drainage system
Socket fusion drainage systems using polypropylene or PVDF piping are durable, strong and tamper-proof. Heat fusion forms a complete hermetically sealed system which makes socket fusion systems ideal for severe usage applications.

Socket fusion type pipe and fittings are joined by heat fusing the polypropylene or polyvinylidene fluoride material with an Orion thermostatically controlled heat tool. In a semimolten state, pipe and fittings are easily joined to form a strong and permanent sealed joint. PVDF fittings and pipe are also available in the socket fusion joining system. However, because PVDF and PP are dissimilar materials they will not fuse together.

Check these outstanding features of Orion's time tested socket fusion systems.

Features:
  • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
  • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
  • Completely sealed for strength and durability
  • Forms true hermetically sealed joint
  • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
  • Ideal for severe use applications
  • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bl-sf-utr
  • Product familyPipework Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit