เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cup Sink, Conical, Laboratory, 5 IN x 4 IN - CS7
Orion

Cup Sink, Conical, Laboratory, 5 IN x 4 IN - CS7

This conical, laboratory cup sink is 5 inches inches in diameter and is 4 inches deep. It is made from durable, black polyethylene and comes with a black polyethylene stopper and strainer.

สเปคสินค้า
  • Features

    • 5 IN x 4 IN
    • Conical
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cup-Sink-Conical-Laboratory-5x4in-cs7
  • Product family High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-31 13 19
  • OmniClass TitleSpecialty Sinks