เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS2

    This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 6 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a horizontal outlet.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • 3 IN x 6 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x6x5in-cs2
    • Product family High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-31 13 19
    • OmniClass TitleSpecialty Sinks