เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5

This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 9 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a vertical outlet.

สเปคสินค้า
  • Features

    • 3 IN x 9 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x9x5in-cs5
  • Product family High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-31 13 19
  • OmniClass TitleSpecialty Sinks