เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rectangular HDPE Chemical Neutralizing Tanks - T6
Orion

Rectangular HDPE Chemical Neutralizing Tanks - T6

T6 Rectangular HDPE Tanks are designed to receive, dilute, and neutralize corrosive and harmful chemical wastes before allowing such materials to be discharged into public sewers or the environment. These tanks are seamless with uniform wall thickness. The FIP inlet with dip tube, outlet, and vent are heat fused to the tank wall. Can be ordered standard or with custom inlet, outlet, and vent locations and sizes. Tanks are standard with gasketed and bolted cover. Available in 12 sizes from 1 USG to 670 USG.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • FIP inlet with dip tube, outlet, and vent are heat fused to the tank wall
    • Order standard or custom inlet, outlet, and vent locations and sizes
    • Available in 12 sizes from 1 USG to 670 USG.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rectangular-hdpe-chemical-neutralizing-tanks-t6
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage Tanks and System Monitoring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater tanks and cisterns
  • OmniClass Number23-27 29 19
  • OmniClass TitleTanks

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง