เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

This 10 inch, closed top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection, an easy-to-remove 1.5 inch cap, and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

สเปคสินค้า
  • Features

    • 10 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.waste-assembly-standing-closed-top-10x1-5-in-737518
  • Product family High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-31 13 19
  • OmniClass TitleSpecialty Sinks