เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable Management Panels
Ortronics

Cable Management Panels



Ortronics Cable Management Panels provide organized movement of patch cables horizontally and vertically on 19” EIA distribution racks. The distribution rings on the cable management panels are available in standard and high density solutions. They are 1-2 rack units high and have 4-5 distribution rings on each panel to maximize the space.

Product Features:
  • Provides organized management of patch cables horizontally
  • Wide array of panel styles to meet cable management requirements
  • Standard Density maximum ring fill capacity with Cat 6 cable is 30 – 60 cables
  • High Density maximum ring fill capacity with Category6 cable is 75-145 cables
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1051
  • Product familyCommunication and Data Processing Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks, Cabinets, and Physical Support
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา