เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curved Runway Fitting, Outside
Ortronics

Curved Runway Fitting, Outside



Ortronics Outside Curved Runway fitting provides a radius curved runway that permits smooth vertical to horizontal transitions. Stringers are 1-1/2” x 3/8” steel tubes; cross slats are 1” x 1/2” x 1/8”steel tubes. The runway fitting is available in 6”, 12”, 18” and 24” width. All sizes are available in black and dove gray.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1067
  • Product familyDistribution Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks, Cabinets, and Physical Support
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา