เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mighty Mo 20  4-Post Rack Baffle Rails
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails



Baffle rails allow 16-1/4", 24" and 30" deep airflow baffles to be mounted to the side of the adjustable 4-post rack, even when the mounting rails are set to a deeper dimension.
Note: Replace the "X" tail code with "B" for black or "W" for white.
Features & Benefits
  • Mounts to the side of any MM20 4-post rack providing a surface for mounting the airflow baffles: Allows the airflow baffles to be mounted to the side of the rack when mounting rails are adjusted to depths other than 16-1/4”, 24” or 30”."
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1088
  • Product familyCommunication and Data Processing Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย