เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mighty Mo 20 Universal Cable Troughs
Ortronics

Mighty Mo 20 Universal Cable Troughs



Universal cable troughs snap into the hex pattern on the Mighty Mo 20 channel racks and are used to create a front to rear or vertical trough on the inside or outside of the channel. They can be mounted in a row to create a continuous trough or rotated at 30 degree increments to support cables through directional changes. Up to 3 HiLOC harnesses can be toollessly mounted into each trough. The 2" x 2" size is equipped with slots to allow it to be joined to Mighty Mo Fiber Raceway.
Note: Replace the "X" tail code with "B" for black or "W" for white.
Features & Benefits
  • Snaps into the hex pattern on MM20 channel racks: Creates a front to rear pathway for cables between racks.
  • Hex design: Allows trough to be rotated in 30 degree increments for pathway transition from horizontal to vertical.
  • HiLOC ready: Up to 3 HiLOC harness shells can be snapped into the cable trough providing Zero “U” connectivity for switches and servers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1091
  • Product familyCommunication and Data Processing Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mighty Mo 20 Universal Cable Troughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit