เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
    Oscartek

    Gia Display Case

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Best in its class.

    This robust showcase has the interior of a first class Gelato display.

    Gia is the only one to have a split deck that allows for best cooling and temperature distribution on both, front and back rows. It has Pyrolytic heated front glass and an angled display with LED lighting as standard.

    สเปคสินค้า
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oscartek-gia
    • Product familyDisplay Coolers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFood display units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRefrigerated Display Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 23
    • OmniClass TitleCommercial Food Display Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (15)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)