เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
    Oscartek

    Metro Display Case

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    A true magnet to food.

    A contemporary showcase that has a broad appeal comes in curved corners and a full refrigeration option, with low and medium temperatures.

    This showcase is available in Pastry, Deli and Gelato Ice Cream both in linear and curved configurations.

    Top Glass is lift up hydraulic on all models and heated to prevent fogging or sweating. The front lower portion is a back painted tempered glass that can be removed and replaced with any fascia /décor to fit any ambience. LED lighting is standard.

    สเปคสินค้า
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oscartek-metro
    • Product familyDisplay Coolers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFood display units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRefrigerated Display Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 23
    • OmniClass TitleCommercial Food Display Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (15)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)